text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Funcionamento suave, mesmo com curvas na linha férrea? – Isso é possível com o norelem

O carro de rolos para guias lineares especial da norelem possui uma característica única, que Dirk Langenohl, gerente de contas-chave da norelem, apresenta em detalhes neste vídeo: graças às inovadoras rodas de guia com mola, esse carro de rolos para guias lineares supera sem esforço até mesmo curvas exigentes. Ele também se desloca em trilhos de guia curvos com precisão absoluta, suavidade e estabilidade – e isso sem qualquer aumento no atrito ou esforço adicional.

A grande vantagem para o seu projeto: com o uso de guias curvos, é possível realizar tarefas complexas de usinagem em um espaço significativamente menor. Na prática, isso economiza um espaço valioso na instalação e, no final das contas, reduz sensivelmente os custos de produção.
 

Suas vantagens em resumo:

✔ Pode ser utilizado em trilhos de guia curvos

✔ Alta estabilidade e guiamento seguro

✔ Funcionamento suave e preciso

✔ Alta capacidade de carga

✔ Ideal para sequências de movimentos personalizadas na engenharia mecânica

Na engenharia mecânica moderna, os espaços limitados muitas vezes exigem sequências de movimentos complexas e curvas. Enquanto os sistemas de guia rígidos convencionais em curvas de trilhos tendem a causar maior desgaste, atrito e perda de força, o carro de rolos para guias lineares inteligente da norelem oferece uma solução eficiente.

Graças a um sistema inovador de suporte com mola para as rodas, o carro se adapta dinamicamente ao raio dos trilhos curvos. Isso elimina as tensões mecânicas e garante um funcionamento limpo e suave, sem esforço adicional. Isso permite realizar tarefas complexas em uma área de instalação significativamente menor, o que economiza espaço valioso na produção.

Projetado de forma ideal para a construção de máquinas especiais, a tecnologia de automação, os sistemas de transporte e manuseio, bem como para conceitos de máquinas personalizados.


Descubra agora o inovador carro de rolos para guias lineares da norelem – para movimentos precisos, estáveis e com baixo atrito em trilhos de guia curvos.